UNITRONIC® FD P plus

Aşırı esnek, PUR kılıflı, enerji zinciri data kablosu. Amerika ve Kanada marketi için AWM sertifikalı

UNITRONIC® FD P plus: Düşük frekanslı PUR veri kablosu UL AWM 1000V VW-1, halojensiz, çok esnek, enerji/çekme zincirinde sabit esnemeye uygun, düşük kapasitanslı, -40°C/90°C

  • Soğuk havalarda esnek
  • Düşük kapasitans
  • Halojen içermeyen

Halojen içermeyen Soğuğa dirençli Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri

CE RU C_RU Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Faydalar

  • Kendini kanıtlamış ve güvenilir
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • UL AWM e göre 1000 V,dahili kabloların iç ortam döşemesinde UL e göre 1kV a izin verilir.
  • ABD'de endüstri makinelerinin iç taraflarında, NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 uyarınca (İstisna 3, 12.9.2 altında: 1 mm² ve <16 AWG'ye kadar)

Uygulama alanı

  • Zor klima koşullarında da en yüksek durma süreleri beklentisi için, PUR dış kaplamalı, çok esnek veri iletkeni
  • Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
  • Hareketli güç zincirlerine uygun - 100 metreye kadar hareket mesafesi
  • Hareketli güç zincirlerinde montaj örnekleri için tablo T3 e bakınız

Ürün özellikleri

  • PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
  • Alev ilerletmeme özelliği : : IEC 60332-1-2, FT2 (Yatay alev testi)
  • Halojen içermeyen, düşük kapasitansa sahip ve -40 °C'ye kadar esnek
  • Düşük yapışkan yüzey, hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı, yağ dirençli

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre
  • cRUus AWM, UL sertifikalı (UL: E63634): UL AWM Style 21576 ve AWM A/B I/II

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Özel PUR bileşiminden dış kılıf
    Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C yaklaşık 60 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Büklümlü, ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli olarak: 5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 3 x dış çap

Test gerilimi

  • 1500 V

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -40 °C ila +80 °C
  • Sabit tesisat: -40°C ila +80°CcRUus AWM: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.