UNITRONIC® LiHCH (TP)

DIN 47100 uyarınca renk kodlu, ekranlı, çiftli bükülmüş,halojensiz data kablosu

UNITRONIC® LiHCH (TP): Düşük frekanslı halojensiz veri kablosu, esnek (0,34 mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), 47100, düşük kapasitans, düşük duman yoğunluğu, perdelenmiş

  • TP = bükülmüş çift
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyenParazit sinyalleri

CEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
3 x 2 x 0.1462348
0038304
4 x 2 x 0.146,426,654
0038308
8 x 2 x 0.148,453,797
0038312
12 x 2 x 0.149,166142
0038316
16 x 2 x 0.1410,479154
0038325
25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
2 x 2 x 0.256,52854
0038403
3 x 2 x 0.257,339,666
0038404
4 x 2 x 0.257,844,981
0038406
6 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
8 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
12 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
2 x 2 x 0.58,148,193
0038603
3 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
4 x 2 x 0.59,682146
0038606
6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
8 x 2 x 0.513,3139259
0038612
12 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
16 x 2 x 0.516,7240459
0038702
2 x 2 x 0.758,758106
0038704
4 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
2 x 2 x 1.09,284142
0038803
3 x 2 x 1.010,696173
0038804
4 x 2 x 1.011,5121212

Faydalar

  • Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için
  • Polielfin bazlı yalıtım nedeniyle düşük kapasite
  • Genel bakır örgü elektriksel
    paraziti en aza indirir
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • Bir yangın durumunda insan ve yüksek değerli malların duman ve gazlardan korunması için
  • Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
  • Bilgisayar sistemleri, enstrümantasyon sistemleri, ofis ekipmanları, dengelerde kullanım için -
    her yerde ekranlı, halojen içermeyen, küçük çaplı kablolara ihtiyaç vardır.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Düşük duman sıfır halojen (LSZH)
  • IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • TP yapısı
  • Kalaylı bakır örgü
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
    Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C yaklaşık 80 nF/km
  • C/S yaklaşık 120 nF/km

Kuplaj

  • 1 kHz'de: yakl. 300 pF/100 m

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • İnce bakır tel bükümler

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Test gerilimi

  • 1200 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.