UNITRONIC® LiHH

DIN 47100 uyarınca renk kodlu halojensiz data kablosu

UNITRONIC® LiHH: Düşük frekanslı halojensiz veri kablosu, esnek (0,34 mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, düşük kapasitans, düşük duman yoğunluğu, LS0H/LSZH

  • Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyen

CEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
0037104
6 x 0.144,48,125
0037120
2 x 0.2544,822
0037121
3 x 0.254,27,225
0037122
4 x 0.254,59,628
0037124
6 x 0.255,314,439
0037125
7 x 0.255,316,842
0037126
8 x 0.256,419,250
0037128
12 x 0.257,228,867
0037140
2 x 0.344,46,528
0037141
3 x 0.344,69,830
0037142
4 x 0.34513,140
0037143
5 x 0.345,716,344
0037147
12 x 0.34839,297
0037150
2 x 0.54,99,631
0037151
3 x 0.55,214,437
0037152
4 x 0.55,819,245
0037153
5 x 0.56,32458
0037154
7 x 0.57,133,672
0037160
2 x 0.755,314,441
0037162
4 x 0.756,328,860
0037165
12 x 0.7510,486,4165
0037171
3 x 1.06,128,857
0037172
4 x 1.06,638,467

Faydalar

  • Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için
  • Polielfin bazlı yalıtım nedeniyle düşük kapasite
  • Çok sayıda damara rağmen küçük dış çaplar

Uygulama alanı

  • Bir yangın durumunda insan ve yüksek değerli malların duman ve gazlardan korunması için
  • Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
  • Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Düşük duman sıfır halojen (LSZH)
  • IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
    Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • Yaklaşık 80 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Bükülü, ince tel
    0,34 mm²: 7-telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Test gerilimi

  • 1200 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • TERMI-POINT®, AMP'nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.