Lapp dostluk görevinde

Eisenmann web

ÖLFLEX® ve UNITRONIC® ile dünya daha güvenli

Dünya, 2012 yılına kadar tüm kimyasal savaş ajanlarının çevreye uyumlu bir şekilde ortadan kaldırıldığını görmelidir.

Moskova’nın yaklaşık 500 km güneybatısında kalan Pochep’te, özellikle sarin ve soman (7.500 Vx) temizliği sağlamak üzere  bir işletme kuruldu. İşletme Alman Ticaret bakanlığının finansmanıyla Rusya Federasyonu tarafından işletmeye açıldı. 

 

Yüklenici:  Yüzey, çevre ve özel proses mühendisliği konularında uzman, Almanya Böblingen merkezli EISENMANN şirketi.

 

Sıvıları 1.200°C’de yakmak için her biri 1.000 kg/sa kapasiteli iki ayrı hat kuruldu. İlk hat, her biri sistem çıkışına yerleştirilmiş, söndürücü, yıkayıcı ve filtre donanımlı baca gazı arıtma ekipmanları içeren iki yüksek türbülans reaktörüne sahip .


İkinci hat katı maddelerin yanması için. Örneğin, kontamine olmuş koruyucu giysiler, ambalajlar, kirli havayı temizlemeden kaynaklı, aktif karbon ve aluminyum oksit. Mühimmat gövdeleri de kesilmeden önce burada tavlanır. Gerekli atık su işleminin temini için, çok düzeyli buharlaştırıcı bir kanalizasyon arıtma tesisi plana dahil edilmiştir.

 

Lapp Kabel çözümleri

Bu kadar hassas bir işletmede hiçbir aksaklığa yer olamaz. Bu nedenle EISENMANN, hiçbir riske girmemek için, ÖLFLEX ® CLASSIC 110 bağlantı ve kontrol kablolarının  yanı sıra pompa, vantilatör, sürücü, manyetik vana ve sensör motorlarını EMC uyumlu CY seçenekleri ile kontrol odasına bağladı.ÖLFLEX® FD CLASSIC 810, boşaltılmış mühimmat gövdelerinin temizliği ve kesilmesi için konveyör sistemlerinde kullanıldı. Ayrıca, merkezi kontrol sistemindeki UNITRONIC® BUS data kabloları verileri yan işletmelere çabuk ve herhangi bir müdahale olmaksızın iletir.

 

Müşterimiz

EISENMANN AG, genel olarak son işleme teknolojisinde, malzeme akış otomasyonunda, proses ve yüksek sıcaklık teknolojisinde ve çevre teknolojileri alanlarında global anlamda lider bir sistem tedarikçisidir.

 

2.200’e yakın çalışanıyla firma, üretim, montaj ve dağıtım için yeni teknolojiler ve araçlar geliştirmektedir. Farklı disiplinlerden mühendisler, teknisyenler ve uzmanlar, planlama, tasarım, inşa, bakım ve sistem operasyonlarını da içeren çok gelişmiş sistemleri ele almaktadır.

Web: www.eisenmann.com
Mail: info(at)eisenmann.com


Gereklilikler ve avantajlar

Lapp’ın ÖLFLEX ® ve UNITRONIC ® hatları,  futbol sahası kadar büyük bir sistem içinde kesintisiz boşaltım işlemlerini sağlar.Pompalar, fanlar, sürücüler ve sensörler arasındaki etkileşim, bu oldukça hassas sistem içinde tam bir koordinasyon gerektirir.


Kullanılan ürünler

ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
UNITRONIC® BUS