EPIC® H-D 7 zımbalı
Preslenmiş sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar
Yer tasarrufu sağlayan, sıkıştırılmış kontaklı, kompakt standart ek parça -40 ile +100 derece arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir ve kısa süreliğine +125 dereceye kadar dayanıklıdır.
- Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
- Tekerlek üzerindeki kontaklarla işlenme için uygun
- Made in Europe
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Ürün tanımı | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
11250000
| H-D 7 SCG | pin | zımbalı | 1 - 7 | 10 | |
11251000
| H-D 7 BCG | dişi | zımbalı | 1 - 7 | 10 |
Faydalar
- Küçük, yüksek performanslı konnektör
- Yüksek performanslı sıkmalı kontaklar
Uygulama alanı
- Makine ve ekipman üretimi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) metal muhafaza; 250 V termoplastik muhafaza;
UL: 250 V
Nominal test gerilimi
- 2,5 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 7 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Malzeme
- PBT polyester
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sertifikalar
- Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.