EPIC® H-Q 7 PE vida bağlantısı
7 krimp kontaklı ve vida bağlantısına sahip koruyucu iletkenli konnektör ek parçası
Kompakt, 7 kutuplu dikdörtgen konnektör ek parçası, 10 A'ye kadar güçlü, vidalı PE kontaklı.
- Kompakt, güçlü standart iç kısım
- Az yer kaplayan, sıkmalı kontak
- Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
Koruyucu iletken vida bağlantısı ile EPIC® H-Q 7 | |||||
10431700
| EPIC H-Q 7 SCM PE-S | pin | 7 | 10 | |
10432700
| EPIC H-Q 7 BCM PE-S | dişi | 7 | 10 |
Faydalar
- Kompakt kontak düzeni, sınırlı montaj alanında 7 kontağa + 1 PE kontağa olanak sağlar.
- Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.
- Koruyucu iletken (PE) iki şekilde bağlanabilir: "PE-S" varyantı bir PE vidalı kontak ile, "PE-C" varyantı bir PE sımalı kontak ile kullanılabilir.
- Piyasa standardına sahip fiş konnektörlerle takılabilir.
- 0,14 – 2,50 mm² iletken kesitleri için uygundur.
Uygulama alanı
- Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.
- Kumanda panosu dahilindeki kablo bağlantıları için uygundur.
- Birden çok EPIC® dikdörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- 400 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- 10 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontak sayısı
- 7 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
- Vidalı bağlantı PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²
Malzeme
- Polyamid
Mekanik kullanım sayısı
- 500
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.