EPIC® MH 10 Çoklu çerçeve
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
- Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
- Modüller için çerçeve sistemi
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
44423236
| EPIC® MHS 10 R (A, B, C) | pin | 3 | 10 | |
44423237
| EPIC® MHB 10 R (a, b, c) | dişi | 3 | 10 |
Faydalar
- Kendine ait ve yabancı modüllerin takılması için çoklu çerçeve
- EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - 1mm² ila 6mm² arasında PE bağlantısı, iletken uç kovanlı, 10mm² adaptörle
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Malzeme
- Çinko döküm
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -40°C
- +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.