EPIC® Bağlanma çerçevesi

Kumanda dolapları için montaj sistemi, set olarak veya münferit bileşenler olarak teslim edilebilir (kablo fişi için üst parça, DIN başlık rayı montajı için alt parça).

  • Kontrol kabinleri için montaj sistemi
  • ek parçaların yüzer sabitlenmesi için
Ürün kodu Ürünün tanımıVersiyonAdet / Paket
44429440
H-B 6 DF4'er adet sabitleme cıvatası dahil2
44429441
H-B 10 DF4'er adet sabitleme cıvatası dahil2
44429442
H-B 16 DF4'er adet sabitleme cıvatası dahil2
44429443
H-B 24 DF4'er adet sabitleme cıvatası dahil2

Uygulama alanı

  • Kontrol kabini üretimi
  • Rüzgâr enerji santralleri

Ürün özellikleri

  • Paket başı teslimat kapsamı: 2 çerçeve ve 8 cıvata
  • Çerçeveye uyarlanmış özel cıvatalar
  • x ve y aksında çekme bölgesi: + -1,5mm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için terminal tutucusu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kontak tutucu

Malzeme

  • Bağlanma çerçevesi: Paslanmaz çelik
    Cıvatalar: Galvanize çelik

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.