EPIC® STA 6 Lehimle bağlantı
Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.
Lehim sonlandırmalı ek parça, elektronik laboratuvarlarında veya kumanda sistemlerinde kullanım için idealdir. Sıcaklık aralığı -40 ile +80 derece arasındadır.
- Ağır ortam koşullarında güvenilir sinyal iletimi için
- Mekanik olarak dayanıklı yaylı kontaklar
- Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
STA 6 lehimle bağlantı | |||||
10485200
| STA 6 SL | pin | 1 - 6 | 10 | |
10487200
| STA 6 FL | Yay | 1 - 6 | 10 |
Faydalar
- Güçlü yaylı kontaklar sayesinde iyi bağlantı.
- Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.
Uygulama alanı
- Kontrol sistemleri
- Raf teknolojisi
- Elektronik laboratuvar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Nominal akım (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Pollution degree
- 2
Kontak direnci
- < 3 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, kalaylı
Kontak sayısı
- 6
Bağlantı yöntemleri
- Lehimle bağlantı: en fazla 1,5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 5
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C up to +80°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.