EPIC® Aletler ve aksesuarlar

M23 dairesel konnektörler için elemanlar

EPIC® tools and accessories for circular connectors

Made in Germany

Ürün kodu Ürün tanımıTanımlamaAdet / Paket
Aletler
11148000
Sıkma pensesiAlet kutusunda, konum belirleyici yok1
11148001
4-mandrelli dijital sıkma aletiAlet kutusunda, konum belirleyici yok1
11148002
Sıkma makinesiPnömatik, 5 - 10 bar için, konum belirleyici dahil değildir1
11148300
Sıkıştırma pensesi LS1, M23 için Locator-1
75017400
1 mm kontaklar için LS1 çıkarma aletiA, G tipi muhafazlar için1
75017500
2 mm kontaklar için LS1 çıkarma aletiA, G tipi muhafazlar için1
44420078
M23 cıkarma aleti, iç kısımlar icinA, B, G tipi mahfaza için1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Sıcaklık aralığı

  • -25°C up to +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.