EPIC® M17 Kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

M17 yuvarlak konektör serisi için EPIC® M17 kontaklar

Made in Germany

Ürün kodu Ürünün tanımıVersiyonAdet / Paket
0,6mm kontaklar, kovan, sıkıştırma
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5mm²10
1mm kontaklar, kovan, sıkıştırma
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423123
M17 BCM 1mm 0,34-0,50,34-0,5mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00,5-1,0mm²10
2mm kontaklar, kovan, sıkıştırma
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10
0,6mm kontaklar, pim, sıkıştırma
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5mm²10
1mm kontaklar, pim, sıkıştırma
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50,34-0,5mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
2mm kontaklar, pim, sıkıştırma
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.