EPIC® POWER LS3 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

3 numara yuvarlak konektör serileri için EPIC® POWER LS3 pin kontaklar

  • Servo uygulamalarındaki yüksek mekanik gerilmeden ötürü sadece sıkmalı versiyonu mevcuttur
  • Güç kontakları gümüş kaplı, sinyal kontakları altın kaplı
  • Made in Germany

Mekanik dayanımOptimum destek elemanıDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinAdet / Paket
EPIC® POWER LS3 pin kontaklar
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1010mm pim10mm²A1, F6 tipi için4
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1610mm pim16mm²A1, F6 tipi için4
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 2510mm pim 25mm²A1, F6 tipi için4
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 3510mm pim 35mm²A1, F6 tipi için4
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 5010mm pim 50mm²A1, F6 tipi için4
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6mm pim 0,75-1,5mm²A1, F6 tipi için4

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.