EPIC® POWERLOCK Sıkma kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

35mm² ila 240mm² EPIC® POWERLOCK 660A klipsli kontaklar

  • Maks. klips 660 A
  • Vidalı tip (400 A) ile takmayın
  • Made in Europe
Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonSıkma kalıbıPaket Miktarı
M12 kontak dişli direği, kontak tutucu pim dahil
Akaç - A1 C dizayn için
44420260
POWERLOCK SP M12Kontak Boşaltması, kablo pabuçları için M12 diş-1
Kaynak - A6 C dizayn için
44420261
POWERLOCK QP M12Lamel kontak kaynağı, kablo pabucu için M12 diş-1
Akaç - F6 C ve A1 C dizayn için
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595 mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 mm²1851
44420235
POWERLOCK SCM 240240mm² / 300mm²2401
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 mm²2401
Sıkıştırmalı kontak, kontak tutucu pim dahil
Kaynak - D6 C ve A6 C dizayn için
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595 mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 mm²1851
44420240
POWERLOCK QCM 240240mm² / 300mm²2401

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.