ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e
DRIVE CLiQ sistem arabirimleri için kodlayıcı kabloları
DRIVE CLiQ sistem arayüzleri için Industrial Ethernet enkoder kablosu, Cat.5e, güç beslemesi için ek bir kablo çifti ile, arada sırada hareketli kullanım için sabit döşeme
- DRIVE CLiQ uygulamaları
- Büküme elverişli esnek yapı
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170938
| ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e | 2x2x26/7AWG + 1x2x22/7AWG | 1,05 | 6.5 | 33 | 58 |
Faydalar
- Açık DRIVE-CLiQ® sistem arayüzü ile uyumludur
- Döner enkodörün güç beslemesi için ek damar çifti sayesinde kablolama maliyeti azaltılmış
- Yüksek derecede kapatma derecesi ile örgülü bakır blendaj sayesinde elektromanyetik parazite karşı ideal koruma
- 100 Mbit/s'ye kadar Cat.5e performans
Uygulama alanı
- DRIVE‐CLiQ® sistem arabirimi ile kumanda ünitesinin ve senkron motorun ve/veya enkoder kablolaması için
- Sabit tesisatlar ve esnek kullanım için
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- PVC dış kaplama asitlere ve alkaliye karşı dayanıklıdır
Norm referansları / Onaylar
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Veri çiftleri: 26 AWG (7 telli)
Güç çifti: 22 AWG (7 telli) - Bükme: Veri çiftleri ve güç kaynağı çiftleri ayrı ayrı bükümlüdür
- Polietilenden (PE) damar izolasyonu
- Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
- PVC dış kılıf
- Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)
Pik çalışma gerilimi
- maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 700 V
- Damar/ekran: 700 V
Karakteristik empedans
- nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit döşenmiş: -15°C ila +70°C
- Hareketli: -5 °C ila +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.