ETHERLINE® CAT.6 FD
Güç zincirlerinde kullanım için Kategori 6, Sınıf E Ethernet kablosu - 250 MHz'ye kadar test edilmiştir
Çok esnek kullanım için Kat.6 endüstriyel Ethernet kablosu; PUR (UL onaylı) dış kaplama malzemesi, 4 x2xAWG26/19 tasarım
Çekme zincirinde kullanılabilir Cat.6 kablosu
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170488
| ETHERLINE® CAT.6 FD | 4 x 2 x AWG26/19 | 1 | 7.8 | 34 | 63 |
Faydalar
- Zor klima koşullarında da en yüksek durma süreleri beklentisi için, PUR dış kaplamalı, çok esnek veri iletkeni
- Elektro manyetik etkiler altındaki
bölgeler için kaliteli perdeleme
Uygulama alanı
- Hareketli enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kuru ve nemli ortamlar için
- Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Fabrika mühendisliği, makine üretimi
- 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
Ürün özellikleri
- PUR dış kılıf birçok yağa ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır
- Çekme zincirinde kullanılabilir Cat.6 kablosu
- güç zincirinde min. 1 milyon hareket
Norm referansları / Onaylar
- UL/CSA tipi CMX (UL 444)
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Büklümlü iletken, kalaylı
- AWG 26 (19-telli)
- PP damar yalıtımı
- İç kılıf: termoplastik kopolimer (FRNC)
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PUR dış kılıf, halojensiz
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
- Hareketli: 7,5 x dış çap
Test gerilimi
- 700 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40°C ile +80°C
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.