ETHERLINE® ACCESS U

Endüstriyel, unmanaged Ethernet Switchs

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

  • İkincil gerilim beslemesi
  • Sağlam metal mahfaza ve DIN ray montajı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliği

CEUL

Ürün kodu Ürün tanımıTipBağlantı noktası sayısıMTBF yıl olarak
Unmanaged Switchs
21700118
ETHERLINE® ACCESS U05TUnmanaged5 x RJ45> 347
21700119
ETHERLINE® ACCESS U08TUnmanaged8 x RJ45> 277
RJ45 ile Unmanged Anahtarlar
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GENUnmanaged5 x RJ45-
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GENUnmanaged8 x RJ45-
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16TUnmanaged16 x RJ45-
Gigabit Unmanaged Switchs
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GTUnmanaged8 x RJ45-
PoE Unmanaged Switchs
21700138
ETHERLINE® ACCESS U04TP01TUnmanaged5 x RJ45-

Faydalar

  • Hızlı kurulum ve daha az devre dışı kalma süreleri ile toplam işletme giderlerinde iyileştirme
  • Tek elden en esnek ve dünyanın her yerinden temin edilebilir çözümler

Ürün özellikleri

  • RJ45 Ports: 10/100 BaseT(X)
  • RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Paket tampon büyüklüğü: min. 1Mbit
  • Yayın fırtınası koruması
  • İkincil gerilim beslemesi: 24 VDC

Norm referansları / Onaylar

  • UL 61010
  • Şok IEC 60068-2-27
  • Serbest düşüş IEC60068-2-32
  • Vibrasyon IEC 60068-2-6

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Gerilim beslemesi

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı

  • IP 30

Sıcaklık aralığı

  • -10°C ila +60°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.