ETHERLINE® PN Cat.5

Sabit döşeme için Kategori 5, Sınıf D Ethernet kablosu

Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • PROFINET uygulamaları tip A için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunParazit sinyalleriUV-dayanım

CULUScRUusPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Konvensiyonel kablo montajı
2170891
ETHERLINE® PN Cat.5e Y2 x 2 x AWG22/11,56.330,456
FC: "Hızlı Bağlama" kablo tasarımı
2170893
ETHERLINE® Y FC Cat.52 x 2 x AWG22/11,56.530,470
Dış mekân kullanımı için uygun, UV dirençli
2170933
ETHERLINE® PN Cat.5e YY2 x 2 x AWG22/11,57.730,462

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Uygulama alanı

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: Koruma hortumsuz olarak açık kablo tavalarında

Ürün özellikleri

  • Sabit döşeme
  • CAT.5-Performans
  • FC: "Hızlı Bağlama" kablo tasarımı
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : CSA FT-4'e göre alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • ETHERLINE® Y FC, AWM Stil 21694 ve PLTC onayı ile
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY, UL CMG ile
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y, UL CMX ile
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC, PLTC ER onay ile

Ürün yapısı

  • Dışarıya döşenebilen varyant: Renk siyah (RAL 9005 benzeri)
  • Tek telli çıplak bakır tel AWG22
  • Damar izolasyonu: PE
  • Yıldız dörtlü
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • Dış kılıf: PVC
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • bkz. veri formu

Test gerilimi

  • bkz. veri formu

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • bkz. veri formu

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.