ETHERLINE® TORSION Cat. 5
Ultra-esnek kullanım için Kategori 5, Sınıf D Ethernet kablosu
Burulma gerilimli (± 180°) uygulamalar için Kat.5 endüstriyel Ethernet kablosu; 2 çift, AWM onaylı PUR ceket, 2x2xAWG22/7 tasarım, PROFINET için
- Endüstriyel Ethernet Kablosu, 2 çift, torsiyon gerilmesi için uygundur
- PROFINET uygulamaları için
- CAT.5-Performans
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170888
| ETHERLINE® TORSION CAT.5 | 2 x 2 x AWG22/19 | 1,5 | 6.5 | 31,3 | 52 |
Faydalar
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Endüstriyel Ethernet Kablosu, 2 çift, torsiyon gerilmesi için uygundur
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. PROFINET, yani sabit kurulum, esnek kullanım ve TORSİYON.
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Ürün özellikleri
- Yüksek bükülme gerilimine uygun kablo. 1 milyondan fazla büküm döngüsü ve metre başında 180° sağ/sol hareket ile test edilmiştir.
- Yüksek aşınma dirençli dış kılıf
- Halojensiz malzemeler sayesinde geniş kullanımlar
- PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
Norm referansları / Onaylar
- UL AWM (Style 21161)
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Büklümlü iletken, kalaylı
- AWG 22 (19-telli)
- PE damar izolasyonu
- Yıldız dörtlü
- Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
- Dokumasız tekstil sargı
- PUR dış kılıf, yeşil (RAL 6018)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- 5 x dış çap
Test gerilimi
- 700 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.