Sahada Sonlandırılabilen Konnektör RJ45 CAT.5e FM45
Ekranlı, hazırlanmış fiş, endüstriyel tertibatlarda ve katı iletkenlerde ve damarlarda kullanım için uygundur. Titreşime karşı dayanıklıdır.
Ürün kodu | Ürün tanımı | |
---|---|---|
T568A/T568B uyarınca RJ45 konnektörü | ||
21700540
| Sahada Sonlandırılabilen Konnektör RJ45 CAT.5e FM45 |
Ürün özellikleri
- Ekranlanmış versiyon
- AWG 23 - 26 için uygun, AWG 22 sınırlı olarak mümkün
- 60352-4 uyarınca IDC/delik açma terminali
- Tek telli ve bükülü iletkenler için uygun
- Endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygun
Sınıflandırma
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Koruma sınıfı
- IP 20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- -20°C ile +70°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.