UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7

Kategori 7, Sınıf F veri kablosu - 1000 MHz'e kadar test edilmiştir

LAN kablosu uç cihazlarda yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde kullanılabilir, örneğin idari binalarda. Dijital ve analog sinyalleri aktarır.

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyenParazit sinyalleri

Fire

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Halojen içermeyen versiyonlar
2170614
1000 S/FTP Cat.7 LSZH4 x 2 x AWG23/17.52760
2170634
1000 S/FTP Cat.7 duplex2 x (4 x 2 x AWG23/1)7.7 / 15.454120

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

  • Temel olarak terminal yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örn. üçüncül bölgelerde ofis, yönetim ve geliştirme binalarının kablo bağlantıları için (katlarda kablo bağlantıları).
  • Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarımı
  • IEC 60332-3-24 uyarınca demet alev testi ve IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Tabanı-T, 10GTabanı-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; kablo paylaşımı
    IEEE 802.3: PoE için uygun

Norm referansları / Onaylar

  • ISO/IEC 11801 standardı içindeki Sınıf F CAT.7'ye karşılık gelir

Ürün yapısı

  • Tek telli iletken
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
  • Colour: yellow (RAL 1021)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C
  • Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.