NHXMH

Yoğun şekilde insan ve değerli ekipmanların bulunduğu binalarda, sıva, tuğla, beton için halojen içermeyen

NHXMH, yangın davranışı daha iyi olan, sıva üstü, içi ve altı, duvar içi ve hareketsiz beton içi döşeme için halojensiz tesisat hattı, +70 °C

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • PVC tesisat kablosu NYM'ye halojen içermeyen alternatif

Alev geciktiriciHalojen içermeyen

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
16020003
3 G 1,58.543120
16020013
4 G 1,59.358145
16020023
5 G 1,51072170
1602003
7 G 1,510.8101210
16020103
3 G 2,59.472160
16020123
5 G 2,511120230

Uygulama alanı

  • Sıva üstü veya altı tesisatlar için
  • Vibrasyonlu veya sıkıştırılmış betona doğrudan gömme hariç, tuğla ve betonda
  • Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda
  • Yoğun insan ya da değerli ekipmanların bulunduğu binalar ve endüstriyel tesisler için

Ürün özellikleri

  • Halojen içermeyen malzemelerin kullanımı sayesinde, yangın durumunda toksik dioksinlerin ve furanların oluşumu önemli ölçüde azalır
  • Yakma esnasında üretilen asitli dumanlar sonucu bina ve ekipmanlarda meydana gelebilecek hasarları en aza indirir
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60332-3-24 uyarınca alev yayılımı yok

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0250 Bölüm 214

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tel iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
  • Dış kılıf: halojensiz polimer

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Muhafaza kablolama kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000043
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kurulum kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • Tek veya çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Maksimum iletken sıcaklığı: +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.