ÖLFLEX® EB CY

IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 kendinden güvenli devreler için kontrol kablosu

ÖLFLEX® EB CY - PVC kontrol kablosu, esnek, perdelenmiş ve numaralanmış, kendinden emniyetli devreler için mavi dış kaplamalı, U0/U: 300/500V

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • 'i' tipi koruma sınıfı gereken alanlarda,kendinden güvenli devreler için
  • ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı

Kimyasallara dayanıklıParazit sinyalleri

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® EB CY ekranlı; iç kılıf yok
0012640
2 X 0.756.24356
0012641
3 X 0.756.55270
0012642
4 X 0.7576195
0012643
5 X 0.757.772108
0012644
7 X 0.758.389168
0012645
12 X 0.7510.9138216
0012646
18 X 0.7512.7211315
0012647
25 X 0.7514.8280435
0012650
2 X 1.06.55184
0012651
3 X 1.06.862110
0012652
5 X 1.08.188156
0012653
7 X 1.08.8112192
0012654
12 X 1.011.5185285
0012655
18 X 1.013.9268395
0012656
25 X 1.015.9354656
0012660
2 X 1.57.16587
0012661
3 X 1.57.582112
0012662
5 X 1.58.9119148
0012663
7 X 1.59.9154193
0012664
12 X 1.513268365
0012666
25 X 1.517.9530734

Faydalar

  • Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
  • ÖLFLEX® EB CY'nin bakır tel örgülü ekranlaması kendinden güvenlikli devreler içindeki sinyal iletimini elektromanyetik interferansa karşı korur
  • Dış mekân uygulamaları için uygun

Uygulama alanı

  • IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2 uyarınca kendinden güvenli devreler için ‘i’ tipi koruma sınıfı gereken alanlarda
  • EMC bakımından hassas ortamlarda
    (elektromanyetik uyumluluk)

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Yüksek derecede ekranlama
    düşük aktarım empedansı
    (30 MHz'de maks. 250 Ω/km)
  • ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-51'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC yalıtımı LAPP P8/1
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Plastik folyo sargı
  • Kalaylı bakır örgü
  • Dış kılıf: PVC, gök mavisi RAL 5015 benzeri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

Ortak kapasite

  • Core/core approx. 160 nF/kmCore/screen approx. 250 nF/km

Endüktivite

  • ortalama 0.52 mH/km

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • Damar/damar: 3.000 V
  • Damar/ekran: 2.000 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.