H07V2-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Sıcaklık aralığı 90 °C'ye kadar

CEHARLLOYDS

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/halkaBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
4519002
yeşil/sarı2,54,11002431
4519004
yeşil/sarı65,310057,665
4519005
yeşil/sarı106,810096109
4519006
yeşil/sarı168,1100153,6163
4519007
yeşil/sarı2510,2100240251
4519012
siyah2,54,11002431
4519014
siyah65,310057,665
4519022
mavi2,54,11002431
4519023
mavi44,810038,445
4519024
mavi65,310057,665
4519025
mavi106,810096109
4519032
kahverengi2,54,11002431
4519033
kahverengi44,810038,445
4519034
kahverengi65,310057,665
4519035
kahverengi106,810096109
4519091
turuncu1,53,410014,422
4519041
kırmızı1,53,410014,422
4519042
kırmızı2,54,11002431
4519044
kırmızı65,310057,665
4519052
beyaz2,54,11002431
4519053
beyaz44,810038,445
4519061
gri1,53,410014,422
4519063
gri44,810038,445

Faydalar

  • Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Uygulama alanı

  • Düşük gerilim şalt ve dağıtım sistemleri
  • Aydınlatma ekipmanları içerisinde ve üzerinde korumalı kurulum
  • Borulara ve kullanıma hazırlama kanallarına kuruluşta ve döşeme ve montajda
  • Fabrika kablolaması

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-31

Ürün yapısı

  • IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
  • Damar yalıtımı: PVC, 90 °C bazında tamamen renkli, TI3 kalitesi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • 4x dış çap ölçüsü

Nominal gerilim

  • U0/U: 450/750 V

Test gerilimi

  • 2500 V

Sıcaklık aralığı

  • -10 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı
  • Minimum döşeme sıcaklığı: 5 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.