ÖLFLEX® LIFT N

Soğuk havalarda esnek, destek elemanları olan PVC asansör kabloları

ÖLFLEX® LIFT N - PVC bağlantı ve kontrol kablosu, asansör/lift için taşıma elemanı bulunur, 300/500V, sınıf 6, çok esnek, açık alanda kullanım

Yeni ürün, ÖLFLEX® LIFT'in ardılı

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliOptimum destek elemanıUV-dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Maks. askı uzunluğu (m)Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2027020
7 G 1.011,38067,2190
2027022
12 G 1.016,180115,2370
2027024
18 G 1.016,360172,8430
2027027
24 G 1.019,360230,4595

Faydalar

  • Uzun hizmet ömrü için özel kablo tasarımı
  • Ekstra ince telli iletken tasarımı nedeniyle çok esnek

Uygulama alanı

  • Asansör konstrüksiyonunun çeşitli alanlarında elektriksel bütünlüğü sağlayan asansör kablosu
  • Dış mekân asansörlerde kullanım için uygun
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
  • ÖLFLEX®CRANE kablolar için montaj ve kullanım kılavuzları katalog ekinde, teknik tablo T4 bulunabilir; ÖLFLEX®LIFT kabloları için katalog ekine, teknik tablo T5'e bakınız.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Hava koşullarına uygun

Ürün yapısı

  • Conductor made of bare copper wires
  • Özel PVC-bazlı damar izolasyonu
  • Sentetik lif taşıma organı
  • Damar ve kılıf arasında keçe sarımı
  • Özel PVC-bazlı dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kodlama

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000826
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Asansör kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

Askı uzunluğu

  • bkz. ürün tablosu

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım: 20 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.