ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Reelable cables for medium to high mechanical stress

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düşük gerilim elektrik kablosu. Makaraya sarılabilir, U0/U: 0,6/1kV

  • Güçlendirilmiş dış kılıf tasarımı
  • Merkezi ve yırtılmaya dayanıklı destek elemanı
  • Aşırı çekme gerilmesi için uygun

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıUV-dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Gerilme mukavemeti (N)Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82000100,8430
0044009
12 G 1.525,32000172,8820
0044010
18 G 1.525,32000259,2930
0044011
24 G 1.530,12000345,61260
0044036
36 G 1.5342000518,41650
0044015
7 G 2.521,62000168630
0044016
12 G 2.529,420002881150
00440333
5 G 4.019,62000192510
00440223
4 G 10.023,42000384830
00440233
4 G 16.025,52000614,41170
00440323
5 G 16.027,524007681400
00440243
4 G 25.032,630009601850
00440253
4 G 35.034,8400013442250
00440263
4 G 50.040,6600019203200
00440283
4 G 70.044,8800026884200
00440293
4 G 95.051,21100036485550

Faydalar

  • Merkezi destek elemanı meydana gelen gerilme yüklerini emer, böylece büyük mesafelerde bile serbest asılı kablolar için makaraya sarma, makaradan açma ve yön değiştirme sağlar.
  • Sarma, açma ve yönlendirme işlemleri de kablolar üzerinde gerilme yükleri uygular
  • Entegre destekleyici örgü, istenmeyen kablo burulmalarının ve sarmal etkilerin oluşmasını önler

Uygulama alanı

  • Kaldırma, taşıma ve konveyör sistemlerinde
    kullanım için
  • Kablolar makaralı taşıyıcılar tarafından sarılır, açılır ve yönlendirilir
  • Kuru ve nemli mekanlarda, açık mekanlarda ve kullanım suyunda
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
  • ÖLFLEX®CRANE kablolar için montaj ve kullanım kılavuzları katalog ekinde, teknik tablo T4 bulunabilir; ÖLFLEX®LIFT kabloları için katalog ekine, teknik tablo T5'e bakınız.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı
  • İyi kimyasal, termal ve mekanik direnç

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0250-814'e göre (NSHTÖU)

Ürün yapısı

  • Kalaylı bakır tellerin bükümleri
  • Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi tip 3GI3
  • Merkezi destek elemanı
  • Dış kılıfta entegre destek örgüsü
  • Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip 5GM5

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 600/1000 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Akım nominal değeri

  • VDE 298 Bölüm 4

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -25 °C ila +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.