INDRAMAT® IKS / RKG uyarınca servo demetlemesi
INDRAMAT® IKS / RKG'ye göre servo demetlemesi yapılıp test edilmiş
Faydalar
- Enerji zincirlerinde kullanım için tasarlanmış son derece esnek geri bildirim kabloları
- INDRAMAT® sistemleri ile %100 uyumludur
- Yağa dayanıklı PUR kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Servo sürücüler ve servo düzenekleri
Ürün yapısı
- INDRAMAT®standart IKS/RKG uyarınca
Not
- Lütfen enerji zinciri sistemlerinde kablolar için geçerli olan montaj talimatlarına uyun.
- Maksimum kablo uzunluğu, ilgili servo motor üreticisinin spesifikasyonları uyarınca olmalıdır
- Teknik veriler kullanılan kablolara uymaktadır
Ürün yapısı
- Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep üzerine teslim edilebilir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sertifikalar
- UL/CSA AWM Style 20236
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
- Hareketli: 10 x dış çap
Nominal gerilim
- 300 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ila +90 °C
- Esnek: -30 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Indramat parça adları (IKG, IKS, INK, INS, RKL ve RKG), Bosch Rexroth AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.
- Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
- Diğer tasarımlar ve uzunluklar talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.