Termokupl ve kompanzasyon kabloları, çiftli

PVC, silikon, FEP or cam elyaf izolasyonlu

Uzatma ve dengeleme kabloları, tek çiftli versiyon, sıcaklık ölçümü ve üretim prosesi denetiminde kullanıma uygun

  • Farklı tasarımları mevcuttur
  • Yeni: K tipi termokupl kablo
Ürün kodu Referans/ ürün adıTermokuplÜrün yapısıKablo tasarımıDamar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)Ağırlık (kg/km)
0,22 mm² termokupl ve kompanzasyon kabloları
0151051
KE 9-022 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.224-22
0161051
KE 9-022 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.224-22
0152051
KN 9-022 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0162051
KN 9-022 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0153051
KP 9-022 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0163051
KP 9-022 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0151052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0161052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0152052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0162052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0153052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0163052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224,9-31
1161011
KN FEP-SILNiCr/NiIEC KCAFEP-SIL2 x 0.223,8-22
1161007
K FEP-C-FEPNiCr/NiIEC KFEP-C-FEP2 x 0.223-22
Thermocouple kablo tipi K, 0,5 mm
1161008
K FEP-FEPNiCr/NiIEC KFEP-FEP oval2 x 0.5-2.4 x 1.545
1161009
K GL-GLNiCr/NiIEC KEGL-EGL oval2 x 0.5-2.3 x 1.345
0,5 mm² termokupl ve kompanzasyon kabloları
0151030
KE 91 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0161030
KE 91 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0152040
KN 91 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0162040
KN 91 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0151040
KE 41 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0161040
KE 41 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0152030
KN 41 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0162030
KN 41 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0,75 mm² termokupl ve kompanzasyon kabloları
0151035
KE 92 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.756-56
0161035
KE 92 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.756-56
0152045
KN 92 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0162045
KN 92 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0151050
KE 42 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0161050
KE 42 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0152035
KN 42 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0162035
KN 42 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
PVC izolasyonlu versiyonlar 1,5 mm²
0151001
KE 1 LFe/CuNiDIN LXPVC2 x 1.55.4-40
0161001
KE 1 LFe/CuNiIEC JXPVC2 x 1.55.4-40
0152001
KN 1 LNiCr/NiDIN KCAPVC2 x 1.55.4-40
0162001
KN 1 LNiCr/NiIEC KCAPVC2 x 1.55.4-40
0151010
KE 9 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0161010
KE 9 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0152010
KN 9 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0162010
KN 9 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0154010
KXN 9 LNiCr/NiDIN KXPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0164010
KXN 9 LNiCr/NiIEC KXPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0153010
KP 9 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0163010
KP 9 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC yuvarlak2 x 1.57.1-79
0151017
KE 12 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0161017
KE 12 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0152017
KN 12 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0162017
KN 12 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0154011
KE 20 LFe/CuNiDIN LXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164011
KE 20 LFe/CuNiIEC JXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154012
KN 20 LNiCr/NiDIN KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164012
KN 20 LNiCr/NiIEC KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154013
KXN 20 LNiCr/NiDIN KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164013
KXN 20 LNiCr/NiIEC KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154014
KP 20 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164014
KP 20 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0151011
KE 9 L-SFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0161011
KE 9 L-SFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0152011
KN 9 L-SNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0162011
KN 9 L-SNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0157514
KE 9 L-SYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167514
KE 9 L-SYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157513
KN 9 L-SYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167513
KN 9 L-SYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157515
KP 9 L-SYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167515
KP 9 L-SYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
Silikon izolasyonlu versiyonlar 1,5 mm²
0151003
KE 1 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL2 x 1.55.4-40
0161003
KE 1 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL2 x 1.55.4-40
0152003
KN 1 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL2 x 1.55.4-40
0162003
KN 1 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL2 x 1.55.4-40
0151022
KE 15 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0161022
KE 15 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0152022
KN 15 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0162022
KN 15 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0153022
KP 15 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0163022
KP 15 L-SILPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL yuvarlak2 x 1.57-76
0151023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0161023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0152023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0162023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0153023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0163023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S yuvarlak2 x 1.57.8-105
0151007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0161007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0152007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0162007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0153007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0163007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0151019
KE 13 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0161019
KE 13 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0152019
KN 13 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0162019
KN 13 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0153019
KP 13 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0151015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0161015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0152015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0162015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0153015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0163015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
1161012
KP 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S oval2 x 1.5-6.8 x 4.182
Fiberglas izolasyonlu versiyonlar 1,5 mm²
0151005
KE 3 LFe/CuNiDIN LXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0161005
KE 3 LFe/CuNiIEC JXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0152005
KN 3 LNiCr/NiDIN KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0162005
KN 3 LNiCr/NiIEC KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0153005
KP 3 LPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0163005
KP 3 LPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0151006
KE 4 L-SFe/CuNiDIN LXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0161006
KE 4 L-SFe/CuNiIEC JXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0152006
KN 4 L-SNiCr/NiDIN KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0162006
KN 4 L-SNiCr/NiIEC KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0153006
KP 4 L-SPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0163006
KP 4 L-SPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787

Norm referansları / Onaylar

  • Yerden tasarruf, esnek
  • Detaylı bilgi için ek T8 ve veri sayfalarına bakınız

Uygulama alanı

  • Temassız sıcaklık ölçümü mümkün ve yeterli olmasada sıcaklık ölçümü yapabilir
  • Sıcaklık ölçüm veya üretim proses kontrol ortamında kaplamalı bir termal elemanı ile birlikte. Yalıtım maddeleri, termal elemanın bağlantı kafasındaki maksimum ortam sıcaklığına uygun olarak seçilmelidir.
  • İletken malzemeler (alaşım):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    İletken alaşımları bimetal alaşımlar ile aynılardır
  • NiCr/Ni (K, KX, KCA)K ve KX versiyon - iletken alaşımları KCA termokupl versiyonu alaşımları ile aynıdır: ( KKA için Fe / CuNi) telafi alaşımlar termokupl alaşımı ile aynı değildir
  • PtRh / Pt (RCB, SCB) alaşımlar kompanzasyon (RCB'ye için, SCB: Cu / CuNi) termokupl alaşımları ile özdeş değildir

Norm referansları / Onaylar

  • Renk kimlik koduDIN 43710negatif iletken ve dış kılıf:Fe/CuNi: maviNiCr/Ni: yeşilPtRh/Pt: beyazPozitif iletken: daima kırmızıIEC 60 584Pozitif iletken ve dış kılıf:Fe/CuNi: siyahNiCr/Ni: yeşilPtRh/Pt: turuncuNegatif iletken: daima beyaz

Ürün yapısı

  • Kısaltmalar: PVC: Polivinil klorür SIL: Silikon kauçuk GL: Cam elyaf FEP: Florlanmış etilen propilen EGL: E-Cam elyaf C: Bakır örgü ekran ST: Alüminyum folyo ekran: Çelik tel örgü
  • Tasarım, örneğin PVC-PVC-S-PVC:
    -PVCdamar izolasyonu
    -PVCiç kılıf
    -Çelik tel örgü
    -PVCdış kılıf
  • Gösterilen Örnekler (yukarıdan aşağıya):
    Fe/CuNi DIN 2 x 1,5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1,5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2 x 1,5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2 x 1,5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2 x 1,5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2 x 1,5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1,5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2 x 0,22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2 x 1,5 PVC-PVC-S-PVC

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Termokupl kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000838
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Isı eşitleme kablosu

Temel biçim

  • DIN ve IEC sınıf 2 uyarınca sapmayı sınırlama

İletken bükümü

  • 1,5 mm²: yaklaşık 48 x 0,20 mm
    0,75 mm²: yaklaşık 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: yaklaşık 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: yaklaşık 7 x 0,20 mm

Minimum bükülme yarıçapı

  • Metal örgü olmadan:
    12 x kablo çapı
  • Metal örgü ile:
    15 x kablo çapı

Sıcaklık aralığı

  • (izolasyon ve kılıf malzemesi atıfta)
    PVC: -5°C ile +80°C
    Silikon: -25°C ila +180°C
    Cam elyaf: -25°C ile +200°C
    FEP: -100°C ile +205°C
    E-Cam elyaf: -25°C ile +400°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.