ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Ticari araç ve kamyon uygulamaları için PVC elektrik ve kontrol kablosu, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

  • Ticari araçlar için
  • Tehlikeli madde taşımacılığı için

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıYağlara dayanıklıUV-dayanım

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]RenkBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060
2 x 1,06beyaz-siyah19,255
7027061
2 x 1,06beyaz-kahverengi19,255
7027000
2 x 1,56.6beyaz-siyah28,868
7027001
2 x 1,56.6beyaz-kahverengi28,868
7027062
3 x 1,06.3siyah-kahverengi-mavi28,863
7027012
3 x 1,06.3beyaz/kahverengi/mavi, en yeni ISO tasarımı28,863
7027063
4 x 1,06.8beyaz/siyah/kırmızı/kahverengi38,481
7027034
4 x 1,57.5beyaz/siyah/kırmızı/kahverengi57,6106
7027064
5 x 1,07.5beyaz/kahverengi /yeşil/kırmızı/gri4897
7027065
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0 = yeşil/kahverengi/kırmızı/mavi/mor; 2.5 = beyaz72133
7027066
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0 = sarı/siyah/kırmızı/mavi/mor; 2.5 = beyaz72133
7027015
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0 = kahverengi/yeşil/kırmızı/gri/mor; 2.5 = beyaz, en yeni ISO tasarımı72133
7027016
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0 = kahverengi/sarı/kırmızı/gri/mor; 2.5 = beyaz, en yeni ISO tasarımı72133
7027007
7 x 0,757.6beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/kahverengi/mavi50,4101
7027067
7 x 1,58.9beyaz/siyah/sarı/kırmızı/yeşil/kahverengi/mavi100,8166
7027068
6 x 1,5 + 1 x 2,510.3ISO 4141 1.5 = siyah/sarı/kırmızı/yeşil/kahverengi/mavi; 2.5 = beyaz110,4187
7027069
8 x 1,5 + 1 x 2,511.7ISO 4141 + gri/mor139,2239
7027070
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15244,8391
7027010
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4ISO 12098244,8391
7027071
10 x 1,5 + 3 x 2,514.4siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13216367
7027035
2 x 0,75 + 2 x 1,57.20.75 = beyaz-kahverengi; 1.5 = sarı-yeşil43,285
7027017
5 x 1,5 + 2 x 2,510.31.5 = siyah/sarı/yeşil/kahverengi/mavi; 2.5 = beyaz/kırmızı120217
7027004
8 x 1,5 + 5 x 2,514.81.5 = sarı/mavi/yeşil/kahverengi/kırmızı/siyah/pembe/beyaz-mavi; 2.5 = beyaz/turuncu/gri/beyaz-siyah/beyaz-kırmızı235,2360
7027073
9 x 1,5 + 4 x 2,514.8siyah numaralar ile beyaz; 1.5 = no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 1, 3, 9, 13225,6352
7027074
4 x 6 + 1 x 1,513.71.5 = gri; 6.0 = kahverengi/kırmızı/siyah/mavi244,8352

Faydalar

  • Özel ADR onayı
  • ADR onayı tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanımı sağlar

Uygulama alanı

  • Ticari araçlar için
  • Tüm römork ve yarı-römorklerde elektrikli ekipmanların kablolaması

Ürün özellikleri

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı
  • Yağlara, kimyasallara ve hava koşullarına karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

  • ISO 4141 ve DIN/ISO 6722

Ürün yapısı

  • Conductor made of bare copper wires
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı
  • Özel PVC-bazlı dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • ISO 4141-3

Veri çiftleri kapasitesi

  • Damarlar arasındaki uzunluk ile ilgili olarak, maks. 50 pF/m ve her veri aktarma damarı ve kablodaki diğer tüm damarlar arasında maks. 100 pF/m

İletken bükümü

  • DIN/ISO 6722 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • 12 x dış çap

Nominal gerilim

  • 60 V

Test gerilimi

  • En az 5 dakika süreyle 5 kV rms

Sıcaklık aralığı

  • Uygulama alanı, A sınıfı
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.