Ty-Rap®UV stabilize kablo bağı, çelik dilli

Çelik dilli kablo bağı, LAPP'ta hava şartlarına dayanıklı / UV ışınlarına karşı dayanıklı ve özellikle dış mekanda montaj için uygun varyant olarak da temin edilebilir.

Isı dayanımlıKorozyona dayanıklıUV-dayanım

UL

Ürün kodu Ürün açıklamasıUL sertifikalandırmaUzunluk x Genişlik (mm)Demet Ø (mm)Gerilme mukavemeti (N)Adet / Paket
Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)
61723010TYB* 23 MXevet92.0 x 2.3-801000
61723110TY 232 MXevet203.0 x 2.3-801000
61723120TY 234 MXevet356.0 x 2.3-801000
61723020TYB* 24 MXevet140.0 x 3.6-1331000
61723130TY 242 MXevet208.0 x 3.6-1801000
61723040TY 26 MXevet284.0 x 3.6-1801000
61723140TY 244 MXevet368.0 x 3.6-1801000
61723030TYB* 25 MXevet186.0 x 4.8-2201000
61723150TY 253 MXevet290.0 x 4.8-2201000
61723060TY 28 MXevet361.0 x 4.8-2201000
61723160TY 272 MXevet223.0 x 6.9-540500
61723050TY 27 MXevet340.0 x 7.0-540500
61723070TY 29 MXevet771.0 x 6.9-540500

Faydalar

  • Yüksek mukavemet zorlu koşullar altında bile sabittir: aşırı sıcaklık aralıkları, nem ve aşırı soğuk
  • Kilit, darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
  • Çelik bıçak bağ kafasına sabitlenir ve korozyona dayanıklı, anti-manyetik çelikten (tip 316) yapılmıştır

Uygulama alanı

  • Dış mekanlarda elektrikli sistemlerin montajı ve bakımı için

Ürün özellikleri

  • Askeri şartnameleri karşılamak için %2 karbon içerir

Norm referansları / Onaylar

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Dahil

  • "B" ilavesi (örn. TYB24 M) ile işaretlenmiş olan ürünler, kablo bağlarının çıkarmak için uygun konumda düzenlenmiş olduğu, kullanışlı iş kutusu içerisinde teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme

  • Polyamid 6.6
  • Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +85 °C

  • B = kutu, aksi takdirde plastik torba
  • TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.