TEMEL kablo bağlantı pensleri
4,8 mm'ye kadar genişliğe sahip plastik kablo bağlarının kolayca ve düşük maliyetli takılması için Temel Kablo Bağı pensesi
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Kablo bağları için | Kablo bağı genişliği (mm) | Paket Miktarı | |
---|---|---|---|---|---|
62120321
| BASIC kablo bağı pensesi | Plastik | - | 1 |
Faydalar
- Çekme kuvvetinin kademeli olarak uyarlanması mümkündür: Kademe 0: 29,4N Kademe 1: 58,9N Kademe 2: 98,1N Kademe 3: 127,5N
- Düşük maliyetli başlangıç ürünü
Uygulama alanı
- Plastik kablo bağları için kablo bağı tabancası
- Kablo bağlarını sıkmak ve kesmek için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000453
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için işleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.