Yedek alet Kablo Düzenleyici
Kablo Yutucu yedek aleti ve diğer kablo kanalları da montaj süresini ve masrafını azaltır.
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Paketleme alanı (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
Kablo Düzenleyici el aleti | ||||
61830340 | STKP 8 | 6.0 - 9.0 | 1 | |
61830350 | STKP 15 | 10.0 - 16.0 | 1 | |
61830360 | STKP 20 / 25 | 17.0 - 25.0 | 1 | |
61830380 | STKP 32 | 29.0 - 32.0 | 1 |
Uygulama alanı
- SILVYN® RILL PA6 SINUS ve kablo düzenleyici için kablo kılavuzu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo demetleme hortumu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002604
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo demetleme hortumu
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.