Ty-Grip®FOL / FO kablo bağı

TY-GRIP® FOL/ FO, hızlı ve kolay açılması sayesinde tekrarlanan uygulamalar için rahatça kullanılabilir. Bu kablo bağları, cam elyaf gibi hassas kabloların korunması için idealdir.

Halojen içermeyenMontaj süresi

Ürün kodu Ürün açıklamasıUL sertifikalandırmaUzunluk x Genişlik (mm)Adet / Paket
FO, halkalı
61823720FO 200-40-0hayır228.0 x 12.710
61823730FO 350-40-0hayır330.0 x 12.710
FOL, tokalı
61823740FOL 300-50-0hayır304.0 x 19.010
61823750FOL 500-50-0hayır457.0 x 19.010

Faydalar

  • Hızlı ve kolay bir şekilde toplamak için
  • Kablo dostu: Kablo dış kılıfı yaralanmalarını önler
  • Tekrar yeniden kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Sık sık değiştirme veya sürekli erişim ihtiyacı (örn. etkinlik teknolojileri, laboratuvarlar)
  • Basınca duyarlı kabloların toplanması (örn. fiber optik iletkenler, veri hatları)
  • Işık ve ses uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

  • UL 94 HB uyarınca alev geciktirici

Tasarım

  • Şeritli FOL: Yüksek kaliteli polimerden yapılmış şerit ek stabilite ve güvenlik sağlar
  • FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • Polyamid
  • Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +104°C (FO) / 93°C (FOL)

  • TY-GRIP® Thomas & Betts in tescilli ticari markasıdır Mille-Tie™ ABB nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.