Lehimsiz kablo pabuçları KB

Uninsulated cable lugs/solderless terminals according to DIN 46234, high-quality electrolytic copper for good conductivity, least resistance

Ürün kodu Ürün tanımıFor mm²UL sertifikalandırmad1d3l1a1Uygun sıkma parçasıAdet / Paket
63204015KB1-2,5R DIN 46234-hayır2,76115PEW 12.1071100
63204025KB1-3R DIN 46234-hayır3,26115PEW 12.1071100
63204035KB1-3,5R DIN 46234-hayır3,76115PEW 12.1071100
63204045KB1-4R DIN 46234-hayır4,38125PEW 12.1071100
63204055KB1-5R DIN 46234-hayır5,310135PEW 12.1071100
63204065KB1-6R*-hayır6,511145PEW 12.1071100
63204075KB1-8R*-hayır8,414175PEW 12.1071100
63204085KB1-10R*-hayır10,518195PEW 12.1071100
63204095KB2,5-3R DIN 46234-hayır3,26115PEW 12.1071100
63204105KB2,5-3,5R DIN 46234-hayır3,76115PEW 12.1071100
63204115KB2,5-4R DIN 46234-hayır4,38125PEW 12.1071100
63204125KB2,5-5R*-hayır5,310,1145PEW 12.1071100
63204135KB2,5-6R DIN 46234-hayır6,511165PEW 12.1071100
63204145KB2,5-8R DIN 46234-hayır8,414175PEW 12.1071100
63204155KB2,5-10R*-hayır10,518195PEW 12.1071100
63204165KB2,5-12R*-hayır1319,8155PEW 12.1071100
63204175KB6-4R*-hayır4,38146PEW 12.1071100
63204185KB6-5R*-hayır5,310,1156PEW 12.1071100
63204195KB6-6R*-hayır6,511,1166PEW 12.1071100
63204205KB6-8R*-hayır8,414,1196PEW 12.1071100
63204215KB6-10R DIN 46234-hayır10,518216PEW 12.1071100
63204225KB6-12R*-hayır1319236PEW 12.1071100
63204235KB10-5R DIN 46234-hayır5,310168PEW 12.1071100
63204245KB10-6R DIN 46234-hayır6,511178PEW 12.1071100
63204255KB10-8R DIN 46234-hayır8,414208PEW 12.1071100
63204265KB10-10R DIN 46234-hayır10,518218PEW 12.1071100
63204275KB10-12R DIN 46234-hayır1322238PEW 12.1071100
63204285KB16-5R DIN 46234-hayır5,3112010PEW 12.033100
63204295KB16-6R DIN 46234-hayır6,5112010PEW 12.033100
63204305KB16-8R DIN 46234-hayır8,4142210PEW 12.033100
63204315KB16-10R DIN 46234-hayır10,5182410PEW 12.033100
63204325KB16-12R DIN 46234-hayır13222610PEW 12.033100
63204335KB25-5R DIN 46234-hayır5,3122511PEW 12.033100
63204345KB25-6R DIN 46234-hayır6,5122511PEW 12.033100
63204355KB25-8R DIN 46234-hayır8,4162511PEW 12.033100
63204365KB25-10R DIN 46234-hayır10,5182611PEW 12.033100
63204375KB25-12R DIN 46234-hayır13223111PEW 12.033100
63204385KB25-16R DIN 46234-hayır17283511PEW 12.033100
63204395KB35-6R DIN 46234-hayır6,5152612-100
63204405KB35-8R DIN 46234-hayır8,4162612-100
63204415KB35-10R DIN 46234-hayır10,5182712-100
63204425KB35-12R DIN 46234-hayır13223112-100
63204445KB50-6R DIN 46234-hayır6,5183416-100
63204455KB50-8R DIN 46234-hayır8,4183416-100
63204465KB50-10R DIN 46234-hayır10,5183416-100
63204475KB50-12R DIN 46234-hayır13223616-100
63204485KB50-16R DIN 46234-hayır17284016-100
63204495KB70-6R DIN 46234-hayır6,5223818-100
63204505KB70-8R DIN 46234-hayır8,4223818-100
63204515KB70-10R DIN 46234-hayır10,5223818-100
63204525KB70-12R DIN 46234-hayır13223818-100
63204535KB70-16R DIN 46234-hayır17284218-100
63204545KB95-8R DIN 46234-hayır8,4244220-50
63204555KB95-10R DIN 46234-hayır10,5244220-50
63204565KB95-12R DIN 46234-hayır13244220-50
63204575KB95-16R DIN 46234-hayır17284420-50
63204585KB120-8R DIN 46234-hayır8,4244422-25
63204595KB120-10R DIN 46234-hayır10,5244422-25
63204605KB120-12R DIN 46234-hayır13244422-25
63204615KB120-16R*-hayır17284422-25
63204625KB150-10R DIN 46234-hayır10,5305024-25
63204635KB150-12R DIN 46234-hayır13305024-25
63204645KB150-16R DIN 46234-hayır17305024-25
63204655KB185-10R DIN 46234-hayır10,5365028-20
63204665KB185-12R DIN 46234-hayır13365028-20
63204675KB185-16R DIN 46234-hayır17365028-20
63204685KB240-10R DIN 46234-hayır10,5385632-10
63204695KB240-12R DIN 46234-hayır13385632-10
63204705KB240-16R DIN 46234-hayır17385632-10

Faydalar

  • Basit çalışma prensibi ile birinci sınıf bağlantı için
  • Böylece en iyi elektriksel iletkenlik (en az direnç) sağlar

Uygulama alanı

  • Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için
  • Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi
  • Trenler ve otobüsler

Norm referansları / Onaylar

  • VG 88710 uyarınca
  • Halka biçimi DIN 46234 (* olan varyantlar DIN 46234'e göre değildir)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için kaynaksız bakır terminaller

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001052
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için kıstırma kablo pabucu

Not

  • s = malzeme kalınlığı

Malzeme

  • İyi iletkenlik için yüksek kaliteli elektrolitik bakır

Sıcaklık aralığı

  • +120°C’ye kadar sürekli kullanım aralığı

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.