ST çelik kablo tüneli

Lapp Group, kabloları mekanik etkilere karşı koruyan, çelikten mamul sağlam ST kablo kanalları sunmaktadır.

Alev geciktiriciHalojen içermeyenMekanik dayanım

Ürün kodu Ürün açıklamasıUzunluk (mm)çap kombinasyonu (mm)Ağırlık (kg/adet)Adet / Paket
61717000ST 1100036/25/15 veya 40/24141
61717040ST 2100025/20 veya 30/1891
61717070ST 3100017/14 veya 20/1371

Faydalar

  • Merkezi bir güç unsuru tasarımı güçlendirir ve sertleştirir
  • Bu nedenle nokta yükleri zemine dağıtılır
  • Alev geciktirici olduğundan ve halojen içermediğinden ST kablo tüneli bina güvenlik alanında ek avantajlar sunar.

Uygulama alanı

  • Zemine döşenen kabloları, mekanik etkilere karşı korur
  • Kontra gömme vidaları ile zemine sabitlenebilir

Ürün yapısı

  • ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
  • Malzeme kalınlığı: 5 mm
  • ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34,
  • ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, delik çapı = 6,6 mm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo Kanalı / geniş açıklıklı kablo kanalı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000047
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo tavası/Geniş açılı kablo tavası

Not

  • Azami yükleme kapasitesi: 7 t

Malzeme

  • Çelik, galvanizli
  • Yangına Dayanıklı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.