MP 21/22 kurulum sacları
MP 21/22 installation sheets for all round and large flat cables wedges
Ürün kodu | Ürün tanımı | Terminal ve tip sayısı | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
52026062 | MKK 21 | 1 FKK (07) veya 2 RKK (01-06) | 1 | |
52026063 | MKK 22 | 1 FKK (07) + 1 RKK (01-06) veya 3 RKK (01-06) | 1 |
Uygulama alanı
- Kurulum sacları
- Yuvarlak ve büyük düz kablo kamaları için kurulum sacı (çinko kaplı)
Dahil
- 2 veya 3 altıgen somun
- 2 veya 3 tırtıllı kilitli pul
- 2 veya 3 gömme vida
- 1 montaj plakası
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar
- RKK = yuvarlak kablo pabuçlu kelepçe; FKK = yassı kablo pabuçlu kelepçe
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.