KNIPEX Alligator® su pompası pensesi
KNIPEX kavrama ve kesme işleri için izole saplı penseler
İnce, uzun tasarımı nedeniyle üzerinde çalışılan parçaya iyi erişim
Ürün kodu | Ürün tanımı | Sıkıştırma genişliği, mm cinsinden | Çene mesafesi, mm cinsinden | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
62120505 | Papağan pense WPZI 25 | 50 | 46 | 0,374 | 250 |
Faydalar
- Boru ve somunlara kendi kilitlenir: çalışılan parçanın üzerinde kaymaz, çalışmada enerji tasarrufu sağlar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- Sağlam tasarımı ile kirlenmeye karşı duyarsız, bu nedenle de dış mekanlardaki çalışmalar için uygun
Ürün özellikleri
- 9 kademeli kavrama ayarı
- Kavrama yüzeyleri aşınmaya karşı çok dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Su pompası pensesi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000164
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Su pompası pensesi
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.