Alma paleti

Üniversal kablo makarası açma sehpası

Palet, kablo ile doldurulmuş şekilde de sipariş edilebilir. Bu durumda lütfen müşteri servisimize başvurun

Ürün kodu Ürün tanımı
85008062Alma paleti

Faydalar

  • Makaralar, kablonun direkt paletten kolayca çözülmesini sağlar
  • Tamburun aktarılması gerekmez, bu sayede hasar riski azalır
  • Yeniden kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Kablo tamburlarının taşınması, saklanması ve çözülmesi

Ürün özellikleri

  • İki entegre tekerlekli palet çerçevesi
  • Flanş çapı 90cm’ye kadar olan tamburlar için uygundur
  • Palet, dört taraftan forklift ile alınabilir
  • IPPC işleminden geçtiğinden ihraç edilebilir

Boyutlar

  • Tambur genişliği: Maks. 55cm
    Flanş çapı: Maks. 90cm
  • Palet boyutu: U=800, G=800mm

Genel veriler

  • Maks. yüklenim: 500 kg
  • Ağırlık: 16 kg

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.