HG 2320 sıcak hava tabancası
The HG 2320 hot air pistol for shrinking heat-shrinkable products has a robust housing and an adjustable temperature setting.
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Maks. ısıtma kapasitesi | Ulaşılabilir hava sıcaklığı | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
61801246
| Sıcak hava tabancası HG 2320 E | 2300 | 650 | 1 |
Faydalar
- Tek elle kullanım mümkündür
- Dört hafıza programı
- Optik LCD sıcaklık ve hız ekranı
- Yüksek performanslı, sürekli hava akımı ve sıcaklık düzenlemesi ve LCD ekran ile elektronik olarak düzenlenen profesyonel sıcak hava fanı
- Sıcaklık alarm göstergesi yanıkları önler
Uygulama alanı
- Manuel ve sabit çalışmalar için sağlam muhafaza.
- Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama
Ürün özellikleri
- Ayarlanabilir sıcaklık ayarı
- Aşırı ısınmaya karşı çifte koruma - termostat ve termal sigorta
- İri atıklara karşı korumak için ağ ile hava girişi
- Ayarlanabilir hız ayarı
Not
- Motorun ömrü: 1.000 h
Dahil
- Sıcak hava tabancası, plastik çanta, 9 mm daraltma başlığı, reflektör nozul, farklı çeşitlerde ısıyla daralan makaron parçaları(100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Sıcak hava fanı/tabancası (elektrikli)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001383
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sıcak hava fanı/tabancası (elektrikli)
Genel
- Dimensions: Çantasız: 253 x 86,5 x 200 mm Çantalı: 395 x 100 x 320 mm
- Paket dahil ağırlık: 2195 g
Not
- Kablo uzunluğu: 3 m
- 230 V, 50/60 Hz
Bilgi
- Hava hacmi: 150 - 500 l/min, kademesiz ayarlanabilir
- 2 basamak
Sıcaklık aralığı
- 80 - 650 °C, kademesiz ayarlanabilir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Garanti Limiti 500 çalışma saati veya 1 yıl