SKINDICHT® TWIST-M
Döner torsiyon elemanlı 6 köşeli ara bağlantı parçası
SKINDICHT® TWIST-M, açılı bağlantı elemanlarının hassas bir şekilde pozisyonlandırılması için metrik bağlantı dişli döner ara bağlantı parçası
Ürün kodu | Diş, pin M1 | Diş, dişi M2 | SW wrench size mm | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
52104731
| 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 20 | 10 | |
52104732
| 20 x 1,5 | 20 x 1,5 | 24 | 10 | |
52104733
| 25 x 1,5 | 25 x 1,5 | 29 | 5 |
Faydalar
- Örn. açılı bağlantılar için hassas pozisyonlama
- Aynı zamanda yüksek yalıtım sağlayan döner ara bağlantı parçası
- Kabloların ve koruyucu hortumların (istenmeden) ortaya çıkan burulmalardan zarar görmesini önler
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Kontrol sistemleri
- Makine Mühendisliği
- Mobil ekipman ve makineler için
- Metrik (hortum) vidalı bağlantıları ile birlikte
Ürün özellikleri
- Döndürülebilir üst parça
- Yüksek sızdırmazlık performansı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Not
- İstek üzerine: M12, M32, M40, M50, M63 boyutları
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç
- Gergi rondelası: Yay çeliği conta: FKM
Koruma sınıfı
- IP 68
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.