SKINDICHT® RWV-M
SKINDICHT® RWV-M, korozyona dayanıklı, açılı metrik rakor, plastik/metal, çentikli conta halkasıyla kapatılmış
Faydalar
- Gerilme önleyici
- Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
- Korozyona dayanıklı
- Uygulamada yer tasarrufu
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
- Elektrik motoru üretimi
- Makine ve ekipman üretimi
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses uygulamaları
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı çinko pres döküm Sıkma vidası ve altıgen somun: nikelkaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.