SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, yüksek koruma dereceli, kıvrılma önleyicili ve gerilme önleyicili, güçlü contalı metrik kablo rakoru

Mekanik dayanımOptimum destek elemanıParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüFonksiyon dişi PGOuter sheath clamping range ØF mmİç kılıf sıkma aralığı (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık topraklama kovanı ØBNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05

Faydalar

  • Kıvrılmaya karşı korumalı ideal conta
  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Kablo koruyucu gerilim azaltma
  • Hafif kablo sıkıştırma
  • Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

  • Ayrıca kıvrılmaya karşı korumalı topraklamarakoru. Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için.
  • Hareketli makine parçaları
  • Konveyör ve taşıma sistemleri
  • Üretim hatları
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
  • Sipariş tanımı örneği:
    SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
    20 = Metrik bağlantı dişi
    13,5 = Fonksiyonel diş PG
    9 = Kıvrılma önleyici kovan iç genişliği (F)
    6 = Topraklama kovanı iç genişliği (B)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Topraklama kovanı: saf pirinç Kıvrılma önleyici kovan: CR/NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.