SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, cable gland for the smallest conductor sizes and high packing density, gentle cable clamping and high degree of protection

Maks. +200°C'ye kadar yüksek sıcaklık ortamları için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriKimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıAlan gereksinimiSağlamAside dayanıklıIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
52001889
M 6 x 12 - 3919.753.050
52001887
M 8 x 13,5 - 51120.555.550
52001894
M 10 x 15,5 - 71422.357.450

Faydalar

  • Yüksek koruma derecesi
  • En küçük iletken boyutları için
  • Düşük yükseklik
  • Hafif kablo sıkıştırma
  • Yüksek sayıda kablo sabitleme imkanı

Uygulama alanı

  • Sınırlı montaj alanı olan her yerde kullanım için.
  • Sensörler
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün özellikleri

  • Özellikle agresif medyaların kullanımında ve yüksek sıcaklıklarda kullanmaya uygundur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Önerilen tork M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.