SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, toleranslı metrik poliamid düz kablo rakorları, iki düz kabloyu sıkmak için

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMontaj süresi

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMin./maks. düz kablo genişliğiKablo kalınlığı min. / maks. mmSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5- / 15- - 5.027.0 / 23.041.01125
52107901
M 32 x 1,510.0 / 213.0 - 8.036.0 / 30.039.01025
52107902
M 40 x 1,516.0 / 284.0 - 11.542.0 / 40.044.01125
52107903
M 50 x 1,526.0 / 354.0 - 11.553.0 / 50.050.5115
52107904
M 50 x 1,530.0 / 405.0 - 12.060.0 / 55.053.5115
52107905
M 63 x 1,536.0 / 455.0 - 12.065.0 / 60.054.5115

Faydalar

  • Ekonomik tip
  • Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
  • Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir
  • Tolerans
  • Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir

Uygulama alanı

  • Yassı kablolar için
  • Konveyör sistemleri
  • Pompalar
  • Asansörler
  • Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • Gövde: Polyamid
    Özel conta dolgusu: CR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.