SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, ek parça veya yedek parça olarak kullanılabilecek, PG bağlantı dişli pirinç bağlantı parçaları, XL versiyonu uzun bağlantı dişine sahiptir

Alan gereksinimi

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510

Faydalar

  • Genişletme parçası veya yedek parça olarak kullanılabilir
  • Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

  • PG dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü
  • Makineler
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • SKINDICHT® ZS-XL uzun bağlantı dişi sunar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.