SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, PG bağlantı dişli, nikel kaplı pirinç daraltıcılar

Alan gereksinimi

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüAdet / Paket
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7100
52003760
MR 11/7100
52003770
MR 11/9100
52003780
MR 13,5/7100
52003790
MR 13,5/9100
52003800
MR 13,5/11100
52003810
MR 16/7100
52003820
MR 16/9100
52003830
MR 16/11100
52003840
MR 16/13,5100
52003850
MR 21/1150
52003860
MR 21/13,550
52003870
MR 21/1650
52003880
MR 29/13,550
52003890
MR 29/1650
52003900
MR 29/2150
52003910
MR 36/1625
52003920
MR 36/2125
52003930
MR 36/2925
52003940
MR 42/2910
52003950
MR 42/3610
52003970
MR 48/3610
52003980
MR 48/4210

Faydalar

  • Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Makineler
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • Birinci rakam: Dış dişli
    İkinci rakam: İç dişli

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.