SKINDICHT® ME
SKINDICHT® ME, endüstriyel konektörler için PG bağlantı dişli, nikel kaplı pirinç genişletici
Faydalar
- Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
Uygulama alanı
- Endüstriyel konnektörler
- Cihazlar
- Muhafazalar
- Makineler
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Birinci rakam: Dış dişli
İkinci rakam: İç dişli
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.