SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, korozyona dayanıklı açılı kablo rakoru, takması kolay, çentikli conta halkalı ve tamamen emniyetli kablo girişi

Korozyona dayanıklıAlan gereksinimiSağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMonteli sızdırmazlık contası ØF (mm)SW wrench size mmGenel uzunluk mm)Genel genişlik (mm)Genel yükseklik (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10,5/13,5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE, E+D olmadan
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01

Faydalar

  • Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
  • Korozyona dayanıklı
  • Montajı kolay
  • Komple güvenli kablo girişi
  • Düşük toplam yükseklik

Uygulama alanı

  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Hiçbir bağlantı dişi olmadığında

Ürün yapısı

  • PG 16 - 21, 2 vida delikliPG 29 - 36, 4 vida delikli

Not

  • Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® SE ürünümüzü sunuyoruz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: çinko pres döküm, gri, çekiçlenmiş görünümMonteli sızdırmazlık contası: CR O-ring: NBR Sıkma vidası vidası: nikel kaplı pirinç

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.