SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, PG cable gland with high mechanical stability and optimum strain relief, with hexagonal fitting

Sağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüPG boyutuSıkma aralığı mmSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N7514.0 / 13.020.65100
52020300
SVRN 7006/N7614.0 / 13.020.65100
52020310
SVRN 7007/N7714.0 / 13.020.65100
52020320
SVRN 9007/N9717.0 / 15.022.66100
52020330
SVRN 9008/N9817.0 / 15.022.66100
52000220
SVRN 9009/N9917.0 / 15.022.66100
52020341
SVRN 11010/N111020.0 / 18.023.6650
52000241
SVRN 13012/N13.51222.0 / 20.026.16,550
52000251
SVRN 16014/N161424.0 / 22.027.16,550
52000260
SVRN 21018/N211830.0 / 28.029.6750
52000270
SVRN 29027/N292740.0 / 37.032.6850
52000280
SVRN 36034/N363450.0 / 47.038.6920

Faydalar

  • Yüksek mekanik dayanım
  • En uygun gerilim azaltma

Uygulama alanı

  • Düz anahtar ile hızlı montaj için altıgen rakorlu pirinç kablo rakoru.

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık halkası: CR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.