SKINTOP® LOCATOR
SKINTOP® LOCATOR kumanda dolabında geçiş deliğinin önceden kolayca konumlandırılmasına ve işaretlenmesine olanak sağlar
SKINTOP® LOCATOR, dolaplara hızla ve kolayca delik açmada kullanılan manyetik bir keskidir
Metrik kablo vidalı bağlantıları için yeni tip konumlandırma yardımcısı
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Adet / Paket | |
---|---|---|---|
61791330
| SKINTOP® LOCATOR M12-M25 | 1 | |
61791331
| SKINTOP® LOCATOR M32-M63 | 1 |
Faydalar
- SKINTOP® LOCATOR manyetik pulların, kumanda dolabı duvarına doğrudan hızlı ve kolay yerleştirilmesi
- Delik hazırlarken hata yok
- Kumanda dolaplarındaki SKINTOP® vidalı bağlantılarının kolay montajı için (Duvar kalınlığından bağımsız)
Uygulama alanı
- Kablo vidalı bağlantısı için nerede bir delik açılması gerekiyorsa:
Küçükten orta büyüklüğe kadar kumanda dolabı üreticileri
elektrik tesisatçıları - For quick allocation of cable and conduit glands
- Metrik kablo vidalı bağlantıları için uygundur
- Kitlerin sadece paslanmaz çelik mahfazalarda kullanılması
Ürün yapısı
- Sistem, metrik bağlantı dişlerine sahip çeşitli kablo vidalı bağlantıları için kullanılır
Not
- Şablonlar tek başlarına satılmaz, sadece kit çözümleri
- Büyüklüğün işaretlenmesi için oyuklu şablon
Dahil
- Kit 1: 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25'ten oluşur
- Kit 2: 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63'ten oluşur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Hızlı İngiliz anahtarı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002132
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Tork anahtarı
Malzeme
- Kaliteli PETG
- RoHS direktifine tabi değildir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.