SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

  • YENİ: M40x1,5'e kadar boyutlarda mevcuttur
  • Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir
  • Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıMekanik dayanımSağlamParazit sinyalleriIsı dayanımı

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,54 - 61638.46,55
53105301
M 16 x 1,56,5 - 92041.475
53105302
M 20 x 1,59 - 122446.485
53105303
M 25 x 1,511,5 - 15,52948.985

Faydalar

  • Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
  • Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
  • İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
  • Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
  • Ürün bölgesinde kullanım için
  • İlaç endüstrisi

Norm referansları / Onaylar

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı
  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

  • Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
  • Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
  • Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar
  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
  • Yüksek paket yoğunluğu için montaj anahtarı istek üzerine

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar

  • M32x1,5 ve M40x1,5 boyutları için UL ruhsatı, hazırlık aşamasındadır

Malzeme

  • Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça: Poliamid Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.